arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TPS 125-26 Z-SV90°

ROTA TPS 125-26 Z-SV90°

固定三爪卡盘,气动

ID 816126

标准固定式动力卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 26 mm
  • 主轴架: Z120
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 11H7
技术参数:
  • 单指行程: 3 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 22 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 卡盘高度: 103 mm
  • 重量: 12 kg
细齿 1/16" x 90°
最大夹紧力(6 bar) [kN] 22.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
单指行程 [mm] 3.0
重量 [kg] 12.0

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés