arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

ID 1398307

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

Caractéristiques des produits :
  • Adaptateur ajustable en hauteur
  • Pour la compensation en cas de différentes hauteurs de pièces
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø80 x 75 mm
  • Hauteur de serrage min.: 50 mm
  • Hauteur de serrage max.: 75 mm
  • Poids: 1.45 kg
Hauteur de serrage min. [mm] 50.0
Hauteur de serrage max. [mm] 75.0
Poids [kg] 1.45

Etendue de la livraison
Adaptateur ajustable en hauteur