arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SEI M10 Illustrazione simile

SEI M10

Accessori TANDEM

ID 402319

Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Inserto di serraggio
Segmentazione laterale:
  • 1° lato: rivestito in carburo di tungsteno
  • 2° lato: Presa
  • 3° lato: Presa, gradino 3 mm
  • 4° lato: Presa, gradino 9 mm
  • 5° lato: Presa, rotonda, gradino 9 mm
  • 6° lato: Presa, tonda
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 34 x 34 x 16 mm
  • Peso: 0.1 kg
宽度 [mm] 34.0
高度 [mm] 16.0
深度 [mm] 34.0
适用于 250
重量 [kg] 0.1

标配范围
夹持镶块(4 件)、紧固螺钉