VSL 8-6 PU MI-TR
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1543276
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tuyau de vide
- Convient à tous les blocs sous vide SCMB-HD
- Diamètre extérieur: 8 mm
- Diamètre intérieur: 6 mm
- Plage de pression: -0.95 - 10 bar
- Température d'utilisation: -35 - 60 °C
- Matière: PU
Détails techniques
| Min. werkdruk [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Materiaal | PU |
| Buitendiameter [mm] | 8.0 |
| Binnendiameter [mm] | 6.0 |
| Min. bedrijfstemperatuur [°C] | -35.0 |
| Max. bedrijfstemperatuur [°C] | 60.0 |
Levering
Vacuümslang