FFV Z195-D11
Standaard adapterplaat
IDnr. 836223
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z195
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 223.8 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 51 mm
- Durchlass: 175 mm
- Gewicht: 13 kg
Technische gegevens
| Futterseite | Z195 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-2 Nr. 11 |
| Teilkreis Futter [mm] | 223.8 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 235.0 |
| Höhe [mm] | 51.0 |
| Durchlass [mm] | 175.0 |
| Gewicht [kg] | 13.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben