KV-10-SWK-19F-90
Kabelconnector
IDnr. 302173
Haakse kabelstekker met kabel, robotzijde, 19F, Masterzijde
- Hoek: 90 °
- Aantal pincontacten: 19
- Kabellengte: 10 m
Tekeningen
Hoofdaanzicht KV-19F-90
Pintoewijzing
Kabelplug/kabelverlenging
Hoofdaanzicht KV-19F-90
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
Op de tekening wordt de basisuitvoering van de grijper afgebeeld met gesloten klemmen, zonder rekening te houden met de afmetingen van de hierna beschreven opties.
- 06
- Te gebruiken kabeldiameter
Pintoewijzing
- 12
- Masterzijde
- 13
- Adapterzijde
- 90
- Female connector
- 91
- Male connector
Kabelplug/kabelverlenging
- 90
- Stekker/rechte contactdoos met verlengkabel
- 91
- Stekker/hoekcontactdoos met verlengkabel
Zie voor meer gedetailleerde informatie en andere kabelconnectoren het catalogushoofdstuk "SWO" of bezoek onze website.