KA BG19F-L 19P-1000
Kabelconnector
IDnr. 302171
Rechte kabelstekker met kabel, robotzijde, 19F, Masterzijde
- Hoek: 0 °
- Aantal pincontacten: 19
- Kabellengte: 10 m
- M16, 19-pins, bus, recht, 10 m kabel, losse draadstrengen
Tekeningen
Hoofdaanzicht KV-19F-0
Pintoewijzing
Kabelplug/kabelverlenging
Hoofdaanzicht KV-19F-0
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
Op de tekening wordt de basisuitvoering van de grijper afgebeeld met gesloten klemmen, zonder rekening te houden met de afmetingen van de hierna beschreven opties.
- 06
- Te gebruiken kabeldiameter
- 90
- Recht
- 91
- Rechte steker
Pintoewijzing
- 12
- Masterzijde
- 13
- Adapterzijde
- 90
- Female connector
- 91
- Male connector
Kabelplug/kabelverlenging
- 90
- Stekker/rechte contactdoos met verlengkabel
- 91
- Stekker/hoekcontactdoos met verlengkabel
Gedetailleerde informatie en meer kabelconnectoren zijn te vinden op schunk.com