SWM-B 085
IDnr. 1459339
Technische gegevens
Variantuitvoering | Passief |
---|---|
Aanbevolen SWS-maat | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
max. laadvermogen [kg] | 100 |
Installatiepositie | Horizontaal |
Aanwezigheidsbewaking gereedschap | optioneel |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lengte X [mm] | 29 |
Breedte Y [mm] | 67.6 |
Hoogte Z [mm] | 29.3 |
Momentbelasting Mx [Nm] | 100 |
Momentbelasting My [Nm] | 100 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Positie van het zwaartepunt van het gereedschap, passieve variant
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle statische belastingen die op het opslagsysteem mogen inwerken om een foutloze werking te garanderen.
Positie van het zwaartepunt van het gereedschap, passieve variant
Bij de passieve variant moet het zwaartepunt van het gereedschap binnen het toegestane bereik liggen volgens het diagram. Bovendien mogen de optredende momenten de toegestane waarden niet overschrijden.
- Gruene Flaeche
- Toegelaten bereik
- Rote Flaeche
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Bediening (alleen actieve variant)
De vergrendeling gebeurt via een voorgespannen veer; er kan ook optioneel luchtdruk worden gebruikt (zie "Turbo"). De actieve ontgrendeling gebeurt met perslucht.
Neerhaalkracht
De trekkracht beschrijft de kracht waarmee de opslagpen actief in de opslagmodule wordt teruggetrokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trekkracht van een veer en trekkracht van een turbo (veer + perslucht).
Turbo
Om de neerhaalkracht te vergroten, wordt de SWM-B-V bij het vergrendelen onder druk gezet met perslucht. In vergelijking met vergrendelingen die uitsluitend op veerkracht zijn gebaseerd, verhoogt deze turbofunctie de trekkracht met een factor vier.
Werkingsprincipe
via het gewicht van het gereedschap (passieve variant) of via de zuigerbediende klemslede (actieve variant)
Behuizing
Roestvrij staal, vacuümgehard
Levering
Opslagmodule, centreerhulzen, gebruiks- en onderhoudshandleiding
Garantie
24 maanden