AGM-Z 100
Ident.-Nr. 1575979
- Ausgleichsrichtung: Z
- Ausgleichsweg Z: 15 mm
Technische Details
| Ausgleichsweg Z [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Verriegelungskraft eingefahren [N] | 2500.0 |
| Verriegelungskraft ausgefahren [N] | 3600.0 |
| Min. Federkraft [N] | 230.0 |
| Max. Federkraft [N] | 700.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Eigenmasse [kg] | 6.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Fluidverbrauch [cm³] | 190.0 |
| Ausfahrzeit [s] | 0.4 |
| Einfahrzeit [s] | 0.7 |
| Luftanschlüsse ver- und entriegelt | G1/8" |
| Max. außermittige Belastung [mm] | 340.0 |
| Schutzart IP | 50 |
| Max. statisches Moment Mx/My [Nm] | 200.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 350.0 |
| Kraft Fx/Fy max. statisch [N] | 2000.0 |
| Kraft Fz max. statisch [N] | 2100.0 |
| Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] | 90.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 150.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 900.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 900.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 1050.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 4200.0 |
Max. zatížení
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na kompenzační jednotku.
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
- X-Achse:
- Abstand Schwerpunkt
- Y-Achse:
- Traglast
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
- X-Achse:
- Vzdálenost těžiště
- Y-Achse:
- Nosnost
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
- X-Achse:
- Vzdálenost těžiště
- Y-Achse:
- Vychýlení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.
Systém vedení
Kuličková vodítka
Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců