arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FUS-211A Vergelijkbare illustratie

FUS-211A

IDnr. 320527

Plaatsingseenheid FUS, Maatuitvoering: 200, met vergrendeling

  • Compensatie XY: 2.2 mm
  • Rotatie-afwijking: 4 °
  • Starheidsverschuiving: 11 N/mm
  • Afstand compensatiecentrum: 140 mm
  • Kracht Fz max.: 53 N
  • Kracht Fd max.: 1300 N
Vergrendelend met vergrendeling
Compensatie XY [mm] 2.2
Hoekuitwijking [°] 1.1
Draaicompensatiehoek [°] 4
Starheidsverschuiving [N/mm] 11
Afstand compensatiecentrum [mm] 140
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] ± 0.026
Gewicht [kg] 0.5
Min. werkdruk [bar] 5
Max. werkdruk [bar] 6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Max. kracht Fx/Fy verticale installatie [N] 53
Max. kracht Fx/Fy horizontale installatie [N] 8.9
Vergrendelingskracht Fz [N] 53
Max. kracht Fz [N] 1300
Diameter D [mm] 99.1
Hoogte Z [mm] 45
Moment Mx max. [Nm] 6.8
Moment My max. [Nm] 6.8

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Bewaking
via inductieve naderingsschakelaar

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiaal
Elastomeermateriaal

Behuizing
Aluminium

Levering
zonder montageschroeven

Garantie
24 maanden