FUS-212A
IDnr. 320530
- Compensatie XY: 2.2 mm
- Rotatie-afwijking: 4 °
- Starheidsverschuiving: 7 N/mm
- Afstand compensatiecentrum: 81 mm
- Kracht Fz max.: 62 N
- Kracht Fd max.: 620 N
Technische gegevens
Vergrendelend | met vergrendeling |
---|---|
Compensatie XY [mm] | 2.2 |
Hoekuitwijking [°] | 1.1 |
Draaicompensatiehoek [°] | 4 |
Starheidsverschuiving [N/mm] | 7 |
Afstand compensatiecentrum [mm] | 81 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | ± 0.026 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Min. werkdruk [bar] | 5 |
Max. werkdruk [bar] | 6 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Max. kracht Fx/Fy verticale installatie [N] | 62 |
Max. kracht Fx/Fy horizontale installatie [N] | 8.9 |
Vergrendelingskracht Fz [N] | 62 |
Max. kracht Fz [N] | 620 |
Diameter D [mm] | 99.1 |
Hoogte Z [mm] | 45 |
Moment Mx max. [Nm] | 6.8 |
Moment My max. [Nm] | 6.8 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De krachten en koppels zijn maximumwaarden in ontgrendelde toestand en kunnen tegelijkertijd optreden. In vergrendelde toestand zijn alleen de belastingen als gevolg van het gewicht en de versnelling toelaatbaar.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Bewaking
via inductieve naderingsschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiaal
Elastomeermateriaal
Behuizing
Aluminium
Levering
zonder montageschroeven
Garantie
24 maanden