arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-G19-A Vergelijkbare illustratie

SWO-G19-A

Elektrische doorvoermodule

IDnr. 9940650

Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: G19, Snelwisseladapter, Adapterzijde

  • Aantal elektrische doorvoeren: 19
Geschikt op Snelwisseladapter
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.11
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
IP-beschermklasse IP65 (alleen wanneer verbonden)
Aantal pincontacten 19
Nominale stroom [A] 3
Wisselstroom 250
Elektrische aansluiting Amphenol PT bajonetsluiting aansluiting, 19-polig
Uitgang elektrische aansluiting Kan radiaal worden gedraaid
Speciale eigenschappen Kan in vijf posities draaien

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.