OSE-A40-4-90-L
Universele zwenkeenheid
IDnr. 354444
Dit product is een legacyproduct.
Alternatieve producten:
Universele zwenkeenheid OSE, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 2 °, Draairichting: Links, Eindpositiedemping: Hydr. demper
- Koppel: 11.5 Nm
Technische gegevens
| Productgroep | Universele zwenkeenheid |
|---|
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.
Materiaal behuizing
Aluminium
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Stroomregelkoppeling, bevestigingsschroeven, O-ring voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden