OSE-C14-0
Universele zwenkeenheid
IDnr. 354120
Dit product is een legacyproduct.
Alternatieve producten:
Universele zwenkeenheid OSE, Maatuitvoering: 14, pneumatisch, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 2 °, Middenpositie: 1 x M (pneumatisch), Eindpositiedemping: Spiraalveer
- Koppel: 0.6 Nm
Technische gegevens
| Productgroep | Universele zwenkeenheid |
|---|
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.
Materiaal behuizing
Aluminium
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Stroomregelkoppeling, bevestigingsschroeven, O-ring voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden