SRH-plus-D 20-W-M8-AS
IDnr. 1393104
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
- Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt: M8
- Draaimoment: 3 Nm
Technische gegevens
Rotatie hoek [°] | 180 |
---|---|
Eindpositie kan worden afgesteld [°] | 3 |
Draaimoment [Nm] | 3 |
IP-beschermklasse | 67 |
Gewicht [kg] | 2.2 |
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] | 60 |
Zwenktijd zonder belasting [s] | 0.5 |
Nominale werkdruk [bar] | 6 |
Min. werkdruk [bar] | 3 |
Max. werkdruk [bar] | 8 |
Diameter van verbindingsslang | 6 x 3.9 x 1.05 |
Aantal vloeistofdoorvoeren | 4 |
Max. druk vloeistofdoorvoer [bar] | 8 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Herhalingsnauwkeurigheid [°] | 0.05 |
Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt | 4 |
Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt | M8 |
Max. spanning [V] | 24 |
Max. stroom per draad [A] | 1 |
Max. stroom [A] | 1 |
Lengte X [mm] | 76 |
Breedte Y [mm] | 125.4 |
Hoogte Z [mm] | 125.4 |
Moment Mx max. [Nm] | 10.4 |
max. axiale kracht Fz max. [N] | 800 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Max. toegestane traagheid J
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Er moet altijd zo worden gesmoord dat de rotatie zonder slag of stuiteren gebeurt. Anders wordt de levensduur korter.
Max. toegestane traagheid J
- X-as:
- Zwenktijd
- Y-as:
- Massatraagheidsmoment
Op verzoek helpen wij u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Neem hiervoor contact met ons op.
Algemene opmerkingen over de reeks
Herhalingsnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.
Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.
Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.
Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek