arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRU 8.2-W Vergelijkbare illustratie

SRU 8.2-W

IDnr. 356810

Miniatuur zwenkeenheid SRU-mini, Maatuitvoering: 8, pneumatisch, zonder doorvoer, Schokdemperversie: zacht, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 90 °, Middenpositie: geen, Eindpositiedemping: Elastomeer

  • Koppel: 0.2 Nm
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 90
Eindpositiedemping Elastomeer
Koppel [Nm] 0.2
Aantal tussenposities geen
IP-beschermklasse 65
Gewicht [kg] 0.15
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 3.32
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 3 x 1.8 x 0.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.07
Lengte X [mm] 83.0
Breedte Y [mm] 29.0
Hoogte Z [mm] 25.0
Moment My max. [Nm] 2.5
max. axiale kracht Fz max. [N] 255.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkoppeling, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek