SRU-plus-D 35-W-180-3-4-M8-AS
IDnr. 37362027
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
- Koppel: 13.4 Nm
Technische gegevens
Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
---|---|
Versie met elektrische doorvoeren | ja |
Aantal tussenposities | geen |
Gewicht [kg] | 3.7 |
Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
IP-beschermklasse | 67 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.05 |
Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
max. axiale kracht Fz max. [N] | 1500.0 |
Moment My max. [Nm] | 30.8 |
Eindpositiedemping | Hydr. demper |
Versie met vloeistofdoorvoer | ja |
Koppel [Nm] | 13.4 |
Rotatie hoek [°] | 180 |
Eindpositie kan worden afgesteld [°] | 3 |
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] | 216.0 |
Diameter van verbindingsslang | 6 x 3.9 x 1.05 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Max. toegestane traagheid J*
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Er moet altijd zo worden gesmoord dat de rotatie zonder slag of stuiteren gebeurt. Anders wordt de levensduur korter.
Max. toegestane traagheid J*
- X-as:
- Zwenktijd
- Y-as:
- Massatraagheidsmoment
- X-as bovenaan:
- Cycli per uur
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.
Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.
Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.
Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.
Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek