arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRU-plus-D1 40-W-180-3-8-M12-AS Vergelijkbare illustratie

SRU-plus-D1 40-W-180-3-8-M12-AS

Universele zwenkeenheid

IDnr. 1001684

Universele zwenkeenheid SRU-plus-D, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, pneumatische en elektrische doorvoer, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °, Middenpositie: geen, Eindpositiedemping: Hydr. demper, met vloeistofdoorvoer, met elektrische doorvoer, met geïntegreerde elektrische doorvoer

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 8
  • Draaimoment: 19.2 Nm
Eindpositiedemping Hydr. demper
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Draaimoment [Nm] 19.2
Aantal tussenposities geen
IP-beschermklasse 67
Gewicht [kg] 6.45
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 336
Nominale werkdruk [bar] 6
Min. werkdruk [bar] 4
Max. werkdruk [bar] 8
Diameter van verbindingsslang 8 x 6 x 1
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Herhalingsnauwkeurigheid [°] 0.05
Moment My max. [Nm] 68
max. axiale kracht Fz max. [N] 2900
Versie met vloeistofdoorvoer ja
Versie met elektrische doorvoeren ja
Versie met M12-connector ja
Alle eenheden zijn ook verkrijgbaar in een FKM-versie. Neem voor informatie contact op met ons.

Algemene opmerkingen over de reeks

Herhalingsnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek