arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Vergelijkbare illustratie

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

Kracht-/koppelsensor

IDnr. 1392582

Kracht-/koppelsensor FT-AXIA, Maatuitvoering: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • evaluatie via: seriële interface (RS-485)
  • Meetbereik Fx, Fy : ± 200 N
  • Meetbereik Fz: ± 360 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 8 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 8 Nm
  • IP-beschermklasse: 64
evaluatie via seriële interface (RS-485)
Materiaal behuizing Aluminium
Gewicht [kg] 0.3
Kalibratie 1 SI-200-8
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 200
Meetbereik Fz [N] ± 360
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 8
Meetbereik Mz [Nm] ± 8
Kalibratie 2 SI-500-20
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 500
Meetbereik Fz [N] ± 900
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 20
Meetbereik Mz [Nm] ± 20
Overbelasting Fx, Fy [N] ± 2500
Overbelasting Fz [N] ± 4500
Overbelasting Mx, My [Nm] ± 100
Overbelasting Mz [Nm] ± 100
Resonantiefrequentie Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Resonantiefrequentie Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Resolutie Fx, Fy [N] 0.1
Resolutie Fz [N] 0.1
Resolutie Mx, My [Nm] 0.005
Resolutie Mz [Nm] 0.005
IP-beschermklasse 64
Diameter D [mm] 82.0
Hoogte Z [mm] 25.4

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
<2 % van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

evaluatie via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
twaalf maanden