arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Vergelijkbare illustratie

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Kracht-/koppelsensor

IDnr. 1392583

Kracht-/koppelsensor FT-AXIA, Maatuitvoering: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • evaluatie via: seriële interface (RS-485)
  • Meetbereik Fx, Fy : ± 480 N
  • Meetbereik Fz: ± 800 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 20 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 20 Nm
  • IP-beschermklasse: 64
evaluatie via seriële interface (RS-485)
Materiaal behuizing roestvaststaal
Gewicht [kg] 0.68
Kalibratie 1 SI-480-20
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 480
Meetbereik Fz [N] ± 800
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 20
Meetbereik Mz [Nm] ± 20
Kalibratie 2 SI-1200-50
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 1200
Meetbereik Fz [N] ± 2000
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 50
Meetbereik Mz [Nm] ± 50
Overbelasting Fx, Fy [N] ± 6000
Overbelasting Fz [N] ± 10000
Overbelasting Mx, My [Nm] ± 210
Overbelasting Mz [Nm] ± 250
Resonantiefrequentie Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Resonantiefrequentie Fz, Mx, My [Hz] 2500.0
Resolutie Fx, Fy [N] 0.4
Resolutie Fz [N] 0.4
Resolutie Mx, My [Nm] 0.01
Resolutie Mz [Nm] 0.01
IP-beschermklasse 64
Diameter D [mm] 82.0
Hoogte Z [mm] 25.4

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 2 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Vyhodnocení prostřednictvím
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Záruka
12 měsíců