arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120 Vergelijkbare illustratie

FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120

Kracht-/koppelsensor
Kracht-/koppelsensor FT, Maatuitvoering: Omega160

  • evaluatie via: EtherCAT
  • Meetbereik Fx, Fy : ± 1000 N
  • Meetbereik Fz: ± 2500 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 120 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 120 Nm
evaluatie via EtherCAT
Gewicht [kg] 2.72
Kalibratie SI-1000-120
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 1000
Meetbereik Fz [N] ± 2500
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 120
Meetbereik Mz [Nm] ± 120
Overbelasting Fx, Fy [N] ± 18000
Overbelasting Fz [N] ± 48000
Overbelasting Mx, My [Nm] ± 1700
Overbelasting Mz [Nm] ± 1900
Resonantiefrequentie Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Resonantiefrequentie Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Resolutie Fx, Fy [N] 0.25
Resolutie Fz [N] 0.25
Resolutie Mx, My 0.025
Resolutie Mz 0.015
Diameter D [mm] 156.5
Hoogte Z [mm] 55.9
Technische gegevens die afwijken van FTE IP 60 ja
Houd er rekening mee dat de afmetingen, het eigen gewicht en de resonantiefrequentie van de IP-beschermingsvarianten afwijken van de basisuitvoering.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

Bescherming tegen spatwater
IP60, 65, 68 beschikbaar als optie

Behuizing
Aluminium en roestvaststaal

Garantie
twaalf maanden