arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ELP 025-H030-H1G Vergelijkbare illustratie

ELP 025-H030-H1G

Compacte lineaire module

IDnr. 1487900

Compacte lineaire module ELP, Maatuitvoering: 25, elektrisch, Lineaire, directe aandrijving, Spelingvrije, voorgespannen rolgeleiding, H1-vet versie H1G

  • Max. slag: 30 mm
  • Max. aandrijfkracht: 17 N
Aandrijfconcept Lineaire, directe aandrijving
Max. slag [mm] 30
Nominale kracht [N] 17
Max. laadvermogen (horizontaal) [kg] 1
Max. laadvermogen (verticaal) [kg] 0.75
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Dood gewicht inclusief slede [kg] 1.8
Gewicht van slede [kg] 0.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55
IP-beschermklasse 20
Cleanroomklasse ISO 14644-1:2015 5
Geluidsemissie [dB(A)] 52
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 89
Lengte X [mm] 218
Breedte Y [mm] 60
Hoogte Z [mm] 56
Nominale spanning [V] 24
Nominale stroom [A] 0.64
Max. stroom [A] 2
Besturingselektronica geïntegreerd
Communicatie-interface Digitale ingangen
Aantal digitale ingangen 2
Nominale stroom logica [A] 0.04
Moment Mx max. [Nm] 9
Moment My max. [Nm] 16
Moment Mz max. [Nm] 16
Force Fy max. [N] 1140
Kracht Fz max. [N] 1140
Kracht Fz max. [N] 1140
H1 vetuitvoering ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Kan met behulp van eindaanslagen aan beide zijden worden verkort.

Herhalingsnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede. Dit is exclusief PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen .

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Geleiding
Spelingvrije, voorgespannen rolgeleiding

Aandrijving
Lineaire, directe aandrijving

Levering
Toebehorenpakket met centreerbussen, montagehandleiding

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek