LDM-ES-0200
- Max. slag: 2700 mm
- Max. aandrijfkracht: 500 N
Technische gegevens
Aandrijfconcept | Lineaire, directe aandrijving |
---|---|
Max. slag H [mm] | 2700 |
Max. aandrijfkracht [N] | 500 |
Nominale kracht [N] | 220 |
Max. laadvermogen (horizontaal) [kg] | 20 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | ± 0.01 |
Max. snelheid [m/s] | 4 |
Max. versnelling [m/s²] | 40 |
Max. stroom [A] | 15 |
Max. stilstandstroom [A] | 4 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 40 |
Gewicht van de slede en motor [kg] | 6.23 |
Gewicht van eindplaten [kg] | 1.45 |
Extra massa per 100 mm slag [kg] | 1.16 |
Lengte X [mm] | 250 |
Breedte Y [mm] | 174 |
Hoogte Z [mm] | 112 |
Moment Mx max. [Nm] | 1399 |
Moment My max. [Nm] | 1436 |
Moment Mz max. [Nm] | 1436 |
Force Fy max. [N] | 22800 |
Kracht Fz max. [N] | 22800 |
Kracht Fz max. [N] | 22800 |
Lengte A [mm] | 190 |
Lengte L [mm] | 250 |
Lengte L1 [mm] | 220 |
Lengte L2 [mm] | 125 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De hier getoonde waarden voor kracht en koppel zijn de maximumwaarden bij statische belasting.
Algemene opmerkingen over de reeks
Herhalingsnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Geleiding
Rolgeleiding
Aandrijving
Directe, lineaire aandrijving op basis van een 3-fase, elektronisch gecommuteerde en permanent bekrachtigde synchrone, lineaire gelijkstroommotor
Slagmeetsysteem
Contactloos, magnetisch meetsysteem met incrementele en absolute varianten; met HIPERFACE®-, 1Vss- en DRIVE-CLiQ-interfaces.
Profiel
Aluminium extrusieprofiel met geschuurde stalen geleidingsstrips
Slede
Aluminium slede, primair onderdeel en leeskop van meetsysteem rechtstreeks ingebouwd
Levering
Accessoirepakket met centreerhulzen en montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring
Aandrijvinsbesturing
Standaard ondersteuning van Bosch Rexroth IndraDrive en Siemens SINAMICS regeleenheden; overeenstemmende parameters meegeleverd op dvd, andere merken op aanvraag leverbaar.
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek