arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PMP-F-16 Vergelijkbare illustratie

PMP-F-16

Portaalas
Portaalas PMP, Maatuitvoering: 16, pneumatisch, Stangloze cilinder, Circulerende kogellagergeleiding, Variant met balg

  • Max. slag: 800 mm
  • Max. aandrijfkracht: 100 N
Max. slag H [mm] 800
Max. aandrijfkracht [N] 100
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.04
Diameter zuiger [mm] 16
Min. werkdruk [bar] 3
Max. werkdruk [bar] 8
Nominale werkdruk [bar] 6
Cilindervolume/10 mm per dubbele slag [cm³] 2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Gewicht [kg] 4
Gewicht per slag van 1 mm [kg] 0.0085
Aandrijfconcept Stangloze cilinder
Lengte X [mm] 260
Breedte Y [mm] 85
Hoogte Z [mm] 75
Moment Mx max. [Nm] 80
Moment My max. [Nm] 300
Moment Mz max. [Nm] 300
Force Fy max. [N] 3000
max. axiale kracht Fz max. [N] 3000
Het opgegeven gewicht treedt op bij een slag van 0 mm. Per 1 mm slag neemt het gewicht van de module toe met de in de tabel vermelde waarde.

Algemene opmerkingen over de reeks

Herhalingsnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Deze kan aan beide zijden worden verkort door de schokdempers.

Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.

Omgevingscondities
De modules zijn voornamelijk ontworpen voor gebruik in schone omgevingen. Als er andere omgevingscondities worden opgegeven, biedt SCHUNK verscheidene opties om de eenheden te beschermen. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Geëxtrudeerd aluminium profiel; functionele componenten van gehard staal

Geleiding
Circulerende kogellagergeleiding

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek