MTB DG-JGP-P 64-1
IDnr. 1490830
- Slag per klem: 6 mm
- Sluitkracht: 350 N
- Openingskracht: 375 N
- Voeding: 24 V DC
- Magnetisch circuit: 170 mA
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Technische gegevens
| Sensorsysteem | voorgemonteerd, 2-voudig magnetisch verstelbaar |
|---|---|
| Lengte X [mm] | 178.0 |
| Breedte Y [mm] | 96.0 |
| Hoogte Z [mm] | 117.0 |
| Gewicht [kg] | 1.62 |
| Moment Mx max. [Nm] | 43.0 |
| Moment My max. [Nm] | 54.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 48.0 |
| Slag per klem [mm] | 6.0 |
| Sluitkracht [N] | 350.0 |
| Openingskracht [N] | 375.0 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 1.75 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 90.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.4 |
| IP-beschermklasse van grijper | 40 |
| IP-beschermklasse van ventielbox | 67 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 50.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 7.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.05 |
| Openingstijd [s] | 0.05 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 15.0 |
| Vloeistofverbruik blaasnozzle [cm³/s] | 3000.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
| Kabelconnector | M12, A-codering |
| Nominale spanning [V DC] | 24.0 |
| Nominale stroom [mA] | 170.0 |
| Max. stroom [mA] | 500.0 |
| Communicatie-interface | Digitale I/O |
| Aantal digitale ingangen | 6.0 |
| Aantal digitale uitgangen | 4.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers, incl. valve switching times. PLC reaction times are not included in the above-mentioned times and must be taken into consideration when determining cycle times.
Housing material
Aluminum
Base jaw material
Steel
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Warranty
24 months