arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MTB SG-JGP-P 80-1 Vergelijkbare illustratie

MTB SG-JGP-P 80-1

Toepassingskit

IDnr. 1490825

Toepassingskit MTB, Maatuitvoering: Single Gripper JGP-P 80, Communicatie-interface: Digitale I/O

  • Slag per klem: 8 mm
  • Sluitkracht: 550 N
  • Openingskracht: 610 N
  • Voeding: 24 V DC
  • Magnetisch circuit: 170 mA
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Sensorsysteem voorgemonteerd, 2-voudig magnetisch verstelbaar
Lengte X [mm] 96.0
Breedte Y [mm] 100.0
Hoogte Z [mm] 116.0
Gewicht [kg] 0.99
Moment Mx max. [Nm] 61.0
Moment My max. [Nm] 86.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Slag per klem [mm] 8.0
Sluitkracht [N] 550.0
Openingskracht [N] 610.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 2.75
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 110.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.6
IP-beschermklasse van grijper 40
IP-beschermklasse van ventielbox 67
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 50.0
Min. werkdruk [bar] 2.5
Max. werkdruk [bar] 7.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Sluitingstijd [s] 0.07
Openingstijd [s] 0.07
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 29.0
Vloeistofverbruik blaasnozzle [cm³/s] 3000.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.01
Kabelconnector M12, A-codering
Nominale spanning [V DC] 24.0
Nominale stroom [mA] 170.0
Max. stroom [mA] 500.0
Communicatie-interface Digitale I/O
Aantal digitale ingangen 4.0
Aantal digitale uitgangen 2.0
De volledige grijpkracht volgens de gegevenstabel wordt mogelijk pas na enkele honderd grijpcycli bereikt. Compatibiliteit met een robot wordt alleen gegeven in combinatie met een overeenkomstig aansluitpakket.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers, inclusief schakeltijden van de ventielen. PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden.

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:4:3].

Garantie
24 maanden