arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CWA-050-P Vergelijkbare illustratie

CWA-050-P

Compact wisselsysteem

IDnr. 305751

Compact wisselsysteem CWS, Maatuitvoering: 050, Compacte wisseladapter, handmatig, Directe aansluiting op*: PGN-plus 50

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
  • Kracht Fz max.: 500 N
  • Max. totale nuttige last: 10 kg
Compacte wisseladapter
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 10
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.01
Gewicht [kg] 0.02
Aantal pneumatische doorvoeren 4
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Directe aansluiting op* PGN-plus 50
Lengte X [mm] 42
Breedte Y [mm] 35
Hoogte Z [mm] 10
Moment Mx max. [Nm] 20
Moment My max. [Nm] 25
Moment Mz max. [Nm] 10
Kracht Fz max. [N] 500
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema
**Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
handmatig via inbussleutel, aan te schaffen door de klant

Werkingsprincipe
De spanklauwen klampen of lossen door de draadspil te verdraaien

Mediadoorvoer
Geïntegreerde pneumatische doorvoer

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Levering
Centreerhulzen voor montage en directe aansluiting

Garantie
24 maanden