CWA-080-P
IDnr. 305781
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
- Kracht Fz max.: 850 N
- Max. totale nuttige last: 20 kg
Technische gegevens
Compacte wisseladapter | |
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 20 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
Gewicht [kg] | 0.045 |
Aantal pneumatische doorvoeren | 4 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Directe aansluiting op* | PGN-plus 80 |
Lengte X [mm] | 63 |
Breedte Y [mm] | 42 |
Hoogte Z [mm] | 10 |
Moment Mx max. [Nm] | 50 |
Moment My max. [Nm] | 70 |
Moment Mz max. [Nm] | 55 |
Kracht Fz max. [N] | 850 |
**Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle krachten en momenten die op het wisselsysteem mogen inwerken om zeker te zijn van een correcte werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
handmatig via inbussleutel, aan te schaffen door de klant
Werkingsprincipe
De spanklauwen klampen of lossen door de draadspil te verdraaien
Mediadoorvoer
Geïntegreerde pneumatische doorvoer
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Centreerhulzen voor montage en directe aansluiting
Garantie
24 maanden