arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MWK-020-2P-4E Vergelijkbare illustratie

MWK-020-2P-4E

IDnr. 305611

Miniatuur-wisselsystemen MWS, Maatuitvoering: 020, Miniatuurwisselkop, handmatig

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 2
  • Aantal elektrische doorvoeren: 4
  • Max. totale nuttige last: 0.5 kg
Miniatuurwisselkop
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 0.5
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.1
Gewicht [g] 7
Min./max. afstand bij vergrendeling [mm] 0.25
Aantal vloeistofdoorvoeren 2
Aantal elektrische doorvoeren 4
Spanning [V] 24
Max. stroom [A] 1
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 0.3
Max. toelaatbare hoekoffset [°] ± 0.8
Diameter D [mm] 20
Hoogte Z [mm] 5
Moment Mx max. [Nm] 0.5
Moment My max. [Nm] 0.5
Moment Mz max. [Nm] 0.2
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
handmatig

Werkingsprincipe
door de vergrendelingshendel te draaien worden kop en adapter vergrendeld en ontgrendeld.

Mediadoorvoer
Geïntegreerde pneumatische en elektrische doorvoeren

Behuizing
roestvaststaal

Levering
Elektrische doorvoeren, O-ringen voor pneumatische doorvoeren en kleine componenten voor montage

Garantie
24 maanden