MWK-030-2P-4E
IDnr. 305641
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 2
- Aantal elektrische doorvoeren: 4
- Max. totale nuttige last: 1 kg
Technische gegevens
Miniatuurwisselkop | |
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 1 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.1 |
Gewicht [g] | 12 |
Min./max. afstand bij vergrendeling [mm] | 0.25 |
Aantal vloeistofdoorvoeren | 2 |
Aantal elektrische doorvoeren | 4 |
Spanning [V] | 24 |
Max. stroom [A] | 1 |
Max. toelaatbare XY-offset [mm] | ± 0.3 |
Max. toelaatbare hoekoffset [°] | ± 0.8 |
Diameter D [mm] | 30 |
Hoogte Z [mm] | 5 |
Moment Mx max. [Nm] | 1 |
Moment My max. [Nm] | 1 |
Moment Mz max. [Nm] | 0.75 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle krachten en momenten die op het wisselsysteem mogen inwerken om zeker te zijn van een correcte werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
handmatig
Werkingsprincipe
door de vergrendelingshendel te draaien worden kop en adapter vergrendeld en ontgrendeld.
Mediadoorvoer
Geïntegreerde pneumatische en elektrische doorvoeren
Behuizing
roestvaststaal
Levering
Elektrische doorvoeren, O-ringen voor pneumatische doorvoeren en kleine componenten voor montage
Garantie
24 maanden