arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSR-A 160-000-000 Vergelijkbare illustratie

NSR-A 160-000-000

IDnr. 303160

Palletwisselsysteem NSR-A, Maatuitvoering: 160, Palletwisselkop, pneumatisch

  • Zuigerslagbewaking: optioneel
  • Max. totale nuttige last: 300 kg
Palletwisselkop
Zuigerslagbewaking optioneel
Vergrendelingskracht [N] 15000
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 1.6
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 1
Vergrendeling/ontgrendeling hoofdaansluiting M5
Min. werkdruk [bar] 5
Max. werkdruk [bar] 6
Min. druk voor ontgrendelen [bar] 5
Nominale werkdruk [bar] 6
Ontluchtingsaansluiting M5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 15
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Lengte X [mm] 159
Breedte Y [mm] 60
Hoogte Z [mm] 62
Moment Mx max. [Nm] 600
Moment Mz max. [Nm] 1600
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.
Bij de levering van een palletadapter is al een klempen inbegrepen. Deze kan echter ook afzonderlijk worden besteld.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Interne wig-haakkinematica

Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Levering
Montageschroeven robotzijde

Garantie
24 maanden