EOA-UR3510-SHK-050-E08-000
IDnr. 1334788
- Zuigerslagbewaking: als optie via bevestigingsset
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 6
- Kracht Fz max.: 900 N
- Max. totale nuttige last: 11 kg
Technische gegevens
Handmatige wisselkop | |
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 11 |
Vergrendelingsdetectie | als optie via bevestigingsset |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
Gewicht [kg] | 0.35 |
Max. afstand bij vergrendeling [mm] | 1 |
Aantal pneumatische doorvoeren | 6 |
Doorvoer voor radiaal gebruik | 3 |
Steekcirkeldiameter [mm] | 50 |
Aansluitflens volgens | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Diameter D [mm] | 63 |
Hoogte Z [mm] | 26.5 |
Schroefaansluitschema | S5/S7 over adapterplaat |
Moment Mx max. [Nm] | 75 |
Moment My max. [Nm] | 75 |
Moment Mz max. [Nm] | 135 |
Max. kracht Fz [N] | 900 |
Overdrachtstype | Signaal |
Aantal pincontacten | 8 |
Nominale stroom [A] | 1.5 |
Gelijkstroom [V DC] | 30 |
Elektrische aansluiting | M8-aansluiting, 8-polig |
Uitgang elektrische aansluiting | tangentieel (rechts) |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle krachten en momenten die op het wisselsysteem mogen inwerken om zeker te zijn van een correcte werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel
Werkingsprincipe
door de vergrendelingshendel te draaien worden kop en adapter vergrendeld en ontgrendeld.
Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules. Pneumatische doorvoer al geïntegreerd.
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Garantie
24 maanden