arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHA-125-000-000 Vergelijkbare illustratie

SHA-125-000-000

Handwisselsysteem

IDnr. 310451

Handwisselsysteem SHS, Maatuitvoering: 125, Handwisseladapter, handmatig

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 12
  • Kracht Fz max.: 3000 N
  • Max. totale nuttige last: 58 kg
Handwisseladapter
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 58
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 1.2
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 1
Aantal pneumatische doorvoeren 12
Doorvoer voor radiaal gebruik 12
Steekcirkeldiameter [mm] 125
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60
Diameter D [mm] 160
Hoogte Z [mm] 28
Schroefaansluitschema J
Moment Mx max. [Nm] 960
Moment My max. [Nm] 960
Moment Mz max. [Nm] 2325
Max. kracht Fz [N] 3000
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel

Werkingsprincipe
door de vergrendelingshendel te draaien worden kop en adapter vergrendeld en ontgrendeld.

Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules. Pneumatische doorvoer al geïntegreerd.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden