SWA-022-000-000
IDnr. 1326013
- Max. totale nuttige last: 25 kg
Technische gegevens
Snelwisseladapter | |
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 25 |
Moment Mx max. [Nm] | 169.5 |
Moment My max. [Nm] | 169.5 |
Moment Mz max. [Nm] | 230 |
Vergrendelingskracht [N] | 2300 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.0152 |
Gewicht [kg] | 0.55 |
Max. afstand bij vergrendeling [mm] | 2 |
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding | 6x G3/8" |
Vergrendeling/ontgrendeling hoofdaansluiting | M5 |
Max. toelaatbare XY-offset [mm] | 0.9 |
Max. toelaatbare hoekoffset [°] | 0.8 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60 |
Min. werkdruk [bar] | 4.5 |
Max. werkdruk [bar] | 6.9 |
Diameter D [mm] | 118 |
Hoogte Z [mm] | 27.1 |
Schroefaansluitschema | K/J |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle krachten en momenten die op het wisselsysteem mogen inwerken om zeker te zijn van een correcte werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
via zuigers geactiveerde vergrendelingskogels voor vergrendeling
Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Bedienings- en onderhoudsinstructies, verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek