arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWK-040Q-000-000-SG Vergelijkbare illustratie

SWK-040Q-000-000-SG

IDnr. 302364

Snelwisselsysteem SWS, Maatuitvoering: 040, Snelwisselkop, pneumatisch

  • Zuigerslagbewaking: geïntegreerd
  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 8
  • Max. totale nuttige last: 50 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 50.0
Zuigerslagbewaking geïntegreerd
Moment Mx max. [Nm] 471.0
Moment My max. [Nm] 471.0
Moment Mz max. [Nm] 648.0
Vergrendelingskracht [N] 5650.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.015
Gewicht [kg] 1.27
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 3.0
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding 8x G1/8"
Vergrendeling/ontgrendeling hoofdaansluiting G1/8"
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 2
Max. toelaatbare hoekoffset [°] ± 2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 6.9
Diameter D [mm] 115.0
Hoogte Z [mm] 35.2
Schroefaansluitschema J
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
via zuigers geactiveerde vergrendelingskogels voor vergrendeling

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek