PCFC-12-C
Compensatie-eenheid
IDnr. 1453555
Compensatie-eenheid PCFC, Maatuitvoering: 12, pneumatisch
- Compensatie Z: 12 mm
- Kracht Fz max.: 240 N
- Kracht Fd max.: 49 N
Technische gegevens
Compensatie Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. compensatiekracht [N] | 49 |
Max. compensatiekracht [N] | 240 |
Gewicht [kg] | 3.63 |
Min. compensatiedruk [bar] | 1 |
Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
Gewichtkrachtcompensatie | geïntegreerd |
Compensatieluchtaansluiting inschuiven | 10 mm |
Compensatieluchtaansluiting uitschuiven | 10 mm |
Ontluchtingsaansluiting | 4 mm |
Communicatie-interface | RS-485 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35 |
Diameter D [mm] | 152.4 |
Hoogte Z [mm] | 115.4 |
De bijkomend vereiste proportionele regelkleppen voor zwaartekrachtcompensatie moeten door de klant worden geleverd.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en niet geoliede perslucht
Garantie
24 maanden