KMRS SCAPTO C4
Chiave per tubo del lubrorefrigerante
ID 1429643
KMRS SCAPTO C4, Chiave per tubo del lubrorefrigerante
- Per interfaccia: SCHUNK CAPTO C4
- Diametro: 6 mm
Specifiche tecniche
| Voor de interface | SCHUNK CAPTO C4 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| L1 [mm] | 111.0 |
| Gewicht [kg] | 0.182 |