TENDO SPW Ø5/8"
Test forza di serraggio pezzo
ID 9646213
TENDO SPW Ø5/8", Test forza di serraggio pezzo
- Diametro: 5/8"
- Lunghezza L1: 68 mm
Specifiche tecniche
| D1 | 5/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 68.0 |
| Poids [kg] | 0.107 |
Sur demande, vous pouvez commander un étalon de contrôle de force de serrage pour TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 et TENDO WZS