arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100

Polygonale verlenging

IDnr. 215705

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 3 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technologie Polygonální nástavce
Řada TRIBOS SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-12
Upínací průměr D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Celková délka L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. točivý moment [Nm] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.08

Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Max. rychlostní limit
52.000 1/min

Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání