FDB-150
Ontbramingsspil
IDnr. 322200
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Ontbramingsspil FDB, Maatuitvoering: 150, pneumatisch
- Compensatie XY: 5.1 mm
- Max. compensatie X: ± 6.4 mm
- Max. compensatie Y: ± 6.4 mm
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 150.0 |
|---|---|
| Max. compensatie X [mm] | ± 6.4 |
| Max. compensatie Y [mm] | ± 6.4 |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 3.2 |
| Min. compensatiekracht [N] | 0.9 |
| Max. compensatiekracht [N] | 5.8 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 65000.0 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 78 |
| Stationair luchtverbruik [l/s] | 1.4 |
| Vastgelopen luchtverbruik [l/s] | 3.8 |
| Hulsdiameter [mm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 1.11 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 82.6 |
| Hoogte Z [mm] | 193.7 |
| Kracht Fx max. [N] | 6.7 |
| Force Fy max. [N] | 6.7 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 여과된 압축 공기(10미크론) 사용: 건조 및 비윤활
보증
24개월