MES HSK-A100 Ø27x160
Beitelkop-opnemers
IDnr. 23001915
MES HSK-A100 Ø27x160, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 27 mm
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Beitelkop-opnemers |
---|---|
Reeksen | Beitelkop-opnemers |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 27 mm |
Schroefdraad spanbout G | M12 |
D2 [mm] | 60 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 21 |
Gewicht [kg] | 5.12 |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
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
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar