CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
IDnr. 26001896
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
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
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 22 |
D6 [mm] | 16 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 54 |
Gewicht [kg] | 0.76 |
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
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar