CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x70
Portaherramientas térmico
IDnr. 26000923
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x70, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 40
- Diámetro de sujeción: 4 mm
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-E 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 16.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.26 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta