CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x70
IDnr. 26000922
- Hittekrimpende gereedschapshouders
- Reeks: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Hittekrimpende gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 3 mm |
D6 [mm] | 9 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 50 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar