arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x80 Vergelijkbare illustratie

CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x80

Hittekrimpende gereedschapshouders

IDnr. 26000928

CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x80, Gereedschapshouders
  • Hittekrimpende gereedschapshouders
  • Reeks: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
  • Klemdiameter: 3 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Hittekrimpende gereedschapshouders
Reeks CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 3 mm
D6 [mm] 9
Uitstekende lengte L1 [mm] 80
L2 [mm] 13.5
L4 [mm] 60
Gewicht [kg] 0.27

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar