arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO BT-DC40 Ø8x90 Vergelijkbare illustratie

CELSIO BT-DC40 Ø8x90

Hittekrimpende gereedschapshouders

IDnr. 1428560

CELSIO BT-DC40 Ø8x90, Gereedschapshouders
  • Hittekrimpende gereedschapshouders
  • Reeks: CELSIO
  • Dual Contact-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 40
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 50 Nm
Technologie Hittekrimpende gereedschapshouders
Reeks CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder BT-DC 40
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 63
G M6
Min. draaimoment [Nm] 50
Gewicht [kg] 1.1
Dual Contact-variant ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD/JF echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar