CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80
IDnr. 26002727
- Hittekrimpende gereedschapshouders
- Reeks: CELSIO
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 4 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 6 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hittekrimpende gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 54 |
Min. draaimoment [Nm] | 6 |
Gewicht [kg] | 0.83 |
Cool Flow-variant | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar