arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160 Vergelijkbare illustratie

CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160

Hittekrimpende gereedschapshouders

IDnr. 1333211

CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160, Gereedschapshouders
  • Hittekrimpende gereedschapshouders
  • Reeks: CELSIO
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 20 Nm
Technologie Hittekrimpende gereedschapshouders
Reeks CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 134
G M5
Min. draaimoment [Nm] 20
Gewicht [kg] 1.4
Cool Flow-variant ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar