CELSIO HSK-A63 Ø25x120
IDnr. 1472661
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 25 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 680 Nm
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
Klemdiameter D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 59 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 680 |
Gewicht [kg] | 1.8 |
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
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar