CELSIO HSK-A63 Ø6x200
IDnr. 208150
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
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
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 174 |
G | M5 |
Min. draaimoment [Nm] | 20 |
Gewicht [kg] | 1.6 |
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
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar